Platine universelle perforée pour gaines à câbles XL³400 - hauteur 300mm
XL³
Legrand
Platine universelle perforée pour gaines à câbles XL³400 - hauteur 300mm
REF. 020243
Code EAN.
3245060202439
XL³, platine perforée pour montage dans coffret et armoire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 300 mm |
---|---|
Largeur | 350 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Perforé | Oui |
Sans halogène | Oui |
1 document
Cahier d'atelier
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION