Platine perforée 200mm 36M
XL³
Legrand
Platine perforée 200mm 36M
REF. 339568
Code EAN.
3414970909114
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 200 mm |
---|---|
Largeur | 700 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
---|---|
Perforé | Oui |
Sans halogène | Oui |
4 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Notice
Fiche technique
9 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION