Platine pour DPX³250 ou DPX³630 fixe prises avant avec différentiel en position verticale en gaine à câbles
DPX³
Legrand
Platine pour DPX³250 ou DPX³630 fixe prises avant avec différentiel en position verticale en gaine à câbles
REF. 020229
Code EAN.
3245060202293
XL³, platine pour montage d'appareils de coupure et protection dans gaine à câbles
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 800 mm |
---|---|
Largeur | 515 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Perforé | Oui |
Sans halogène | Oui |
2 documents
Cahier d'atelier
Notice
7 documents
PEP
Agrément
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION