Plastron plein métal 1/4 tour pour gaines à câbles XL³400 - hauteur 1000mm
XL³
Legrand
Plastron plein métal 1/4 tour pour gaines à câbles XL³400 - hauteur 1000mm
REF. 020146
Code EAN.
3245060201463
XL³, plastron plein pour gaine à câbles
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 250 mm |
---|---|
Hauteur | 1000 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 310 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 1900 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
1 document
Cahier d'atelier
7 documents
PEP
Agrément
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION