Plastron plein métal 1/4 tour pour coffrets et armoires XL³400 - hauteur 50mm
XL³
Legrand
Plastron plein métal 1/4 tour pour coffrets et armoires XL³400 - hauteur 50mm
REF. 020340
Code EAN.
3245060203405
XL³, plastron plein pour coffret et armoire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 515 mm |
---|---|
Hauteur | 50 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 575 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
---|---|
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
1 document
Cahier d'atelier
7 documents
PEP
Agrément
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION