Plastron plein pour gaine à câbles interne XL³800 hauteur 1250mm ou 1295mm
XL³
Legrand
Plastron plein pour gaine à câbles interne XL³800 hauteur 1250mm ou 1295mm
REF. 020447
Code EAN.
3245060204471
XL³, plastron plein pour gaine à câbles
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 250 mm |
---|---|
Hauteur | 1200 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 460 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 1295 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
1 document
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION