Plastron métal à vis pour appareils modulaires pour XL³6300 - hauteur 200mm
XL³
Legrand
Plastron métal à vis pour appareils modulaires pour XL³6300 - hauteur 200mm
REF. 021143
Code EAN.
3245060211431
XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 1300 mm |
---|---|
Hauteur | 200 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 1438 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2231 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
3 documents
Notice
Cahier d'atelier
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION