Plastron métal NH 000
XL³
Legrand
Plastron métal NH 000
REF. 020963
Code EAN.
3245060209636
XL³, accessoire de montage pour armoires et coffrets
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 300 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2200 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
1 document
Cahier d'atelier
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION