Plastron métal pour DPX250Avec ou sans différentiel extractible en position horizontale dans XL³4000
XL³
Legrand
Plastron métal pour DPX250Avec ou sans différentiel extractible en position horizontale dans XL³4000
REF. 021224
Code EAN.
3245060212247
XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 200 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2200 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
1 document
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION