Plastron métal pour branchement tarif jaune pour association verticale DPX-IS630 et DPX³ pour XL³400 - hauteur 300mm
XL³
Legrand
Plastron métal pour branchement tarif jaune pour association verticale DPX-IS630 et DPX³ pour XL³400 - hauteur 300mm
REF. 020307
Code EAN.
3245060203078
XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans coffrets et armoires
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 515 mm |
---|---|
Hauteur | 300 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 575 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 1900 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
1 document
Cahier d'atelier
7 documents
PEP
Agrément
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION