Plastron métal 1/4 tour DPX 250 avec diff horizontal pour XL³800/4000 H.200mm
XL³
Legrand
Plastron métal 1/4 tour DPX 250 avec diff horizontal pour XL³800/4000 H.200mm
REF. 020824
Code EAN.
3245060208240
XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 300 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2200 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
1 document
Cahier d'atelier
7 documents
PEP
Agrément
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION