Plaque intermédiaire pour armoire Altis assemblable hauteur 1800mm
Altis
Legrand
Plaque intermédiaire pour armoire Altis assemblable hauteur 1800mm
REF. 047652
Code EAN.
3245060476526
Altis, équipement pour armoire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 1800 mm |
---|---|
Largeur | 100 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
---|---|
Perforé | Oui |
Sans halogène | Oui |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION