Aller au contenu principal
Logo print

Plaque intermédiaire pour armoire Altis assemblable hauteur 1600mm

Altis Legrand

Plaque intermédiaire pour armoire Altis assemblable hauteur 1600mm

REF. 047651 Code EAN. 3245060476519

Altis, équipement pour armoire

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Hauteur 1600 mm
Largeur 100 mm
Matériau Acier
Type de traitement de la surface Galvanisé
Perforé Oui
Sans halogène Oui

2 documents
Fiche technique
F00714EN-02.pdf pdf (3.26 Mo)
Fiche technique
F00714FR-03.pdf pdf (3.25 Mo)
1 document
Fichier autocad
047651.dwg dwg (0.05 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)