Plaque à embouts pour coffrets XL³160 isolant - 2 embouts Ø4mm à Ø32mm et 22 embouts Ø4mm à Ø20mm
XL³
Legrand
Plaque à embouts pour coffrets XL³160 isolant - 2 embouts Ø4mm à Ø32mm et 22 embouts Ø4mm à Ø20mm
REF. 020071
Code EAN.
3245060200718
XL³160, accessoire de montage pour coffrets
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Aveugle |
---|---|
Matériau | Plastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Estampages | Oui |
1 document
Cahier d'atelier
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION