Plaque d'entrée de câbles découpable supplémentaire pour XL³400 métal
XL³
Legrand
Plaque d'entrée de câbles découpable supplémentaire pour XL³400 métal
REF. 020120
Code EAN.
3245060201203
XL³, accessoire de montage pour coffret et armoire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Aveugle |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Matériau | Plastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Estampages | Oui |
1 document
Cahier d'atelier
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION