Plaque d'entrée de câble découpable pour coffret XL³160 métal
XL³
Legrand
Plaque d'entrée de câble découpable pour coffret XL³160 métal
REF. 020020
Code EAN.
3245060200206
XL³160, accessoire de montage pour coffrets
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Aveugle |
---|---|
Largeur | 510 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Apprêté |
---|---|
Estampages | Non |
1 document
Cahier d'atelier
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION