Panneau de brassage droit 19pouces nu à équiper série HDJ jusqu'à 4 cassettes maximum à équiper de connecteurs RJ 45 HD Jack
LCS³
Legrand
Panneau de brassage droit 19pouces nu à équiper série HDJ jusqu'à 4 cassettes maximum à équiper de connecteurs RJ 45 HD Jack
REF. 033682
Code EAN.
3414972226974
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 24 |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Type de connexion | Autre |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Couleur | Autre |
Mode de pose | Encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
Hauteur | 44.05 mm |
Largeur | 482.5 mm |
Profondeur | 188.8 mm |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
précâblé | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Maintien du cable | Autre |
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
2 documents
Agrément
UL listed-UL-US-L131600-13-22111102-2
(0.23 Mo)
Agrément
UL listed-UL-CA-L131600-33-22111102-6
(0.22 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION