Montant central 2200x450mm pour armoire XL³S 4000
XL³
Legrand
Montant central 2200x450mm pour armoire XL³S 4000
REF. 338163
Code EAN.
3414970929181
Montant central pour armoires XL3 S 4000 hauteur 2200 mm largeur 450 mm fourni avec traverses de fixation
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Set de fixation |
---|---|
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 2035.5 mm |
Profondeur | 25 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
3 documents
Cahier d'atelier
Fiche technique
Cahier d'atelier
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION