Meet me room rack 42U 2050x900x400 management de câbles à droite
LCS³
Legrand
Meet me room rack 42U 2050x900x400 management de câbles à droite
REF. C44002
Code EAN.
3414972356404
La gamme Legrand LCS3 Meet-me Room offre une solution entièrement évolutive qui répond de manière transparente à la fois au nombre élevé de fibres utilisées dans ce type d'environnement et à la haute qualité et fiabilité qui en découle.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Niveau de montage | Frontal |
---|---|
Finition de la barre profilée | Sans |
Nombre de portes | 1 |
Type d'aération | Sans |
Largeur | 900 mm |
Hauteur | 2050 mm |
Profondeur | 400 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 42 |
Avec tôle de toit | Oui |
Avec mise à la terre | Non |
Avec porte frontale | Oui |
Matériau de la porte avant | Acier |
Verrouillage de la porte avant | Deux point |
Avec porte arrière | Non |
---|---|
Avec parois latérales | Oui |
Avec socle | Oui |
Avec gestion de câble vertical | Oui |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Modèle | Avec cadre fixe |
Numéro RAL | 7047 |
Démontable | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
SÉLECTIONNER UNE ACTION