Lot de batteries de rechange pour un disjoncteur DPX³250 ou DPX³160
DPX³
Legrand
Lot de batteries de rechange pour un disjoncteur DPX³250 ou DPX³160
REF. 421082
Code EAN.
3245064210829
DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Lithium |
---|---|
Tension nominale | 3 V |
Capacité | 50 mAh |
Désignation IEC | Autre |
Autre désignation | Autre |
Hauteur, borne comprise | 1.6 mm |
Diamètre | 16 mm |
Bloc d'accus | Oui |
Température ambiante | -20-60 °C |
Adapté à une charge rapide | Non |
Poids | 1.1 g |
---|---|
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | CR1616 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Lithium (pile ou accus) |
Nombre de Pack 1 | 2 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 1.1 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION