Kit socle hauteur 100mm pour baies LCS³ largeur 800mm avec ouverture 4 faces
LCS³
Legrand
Kit socle hauteur 100mm pour baies LCS³ largeur 800mm avec ouverture 4 faces
REF. 046451
Code EAN.
3245060464516
LCS³, équipement pour baie et baie serveur
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Face avant/arrière de socle |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Noir |
Adapté à la largeur de boîtier | 800 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 0 mm |
Adapté pour aération et désaération | Non |
Adapté à un rangement de câbles | Non |
---|---|
Adapté à un montage extérieur | Non |
Largeur | 800 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 0 mm |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION