Kit pour gaine int. h.1800mm pour coffret/armoire XL³S 630
XL³
Legrand
Kit pour gaine int. h.1800mm pour coffret/armoire XL³S 630
REF. 337939
Code EAN.
3414970899736
Kit passe-câble interne pour XL3 S 630 largeur 36 modules hauteur de plastron utile 1800 mm pour montage à droite ou à gauche à l'intérieur de l'armoire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Set de fixation |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 800 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 1800 mm |
Largeur | 800 mm |
---|---|
Hauteur | 1800 mm |
Matériau | Métal |
1 document
Notice
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION