Kit gaine à câbles interne pour coffret XL³800 hauteur 1050mm ou 1095mm
XL³
Legrand
Kit gaine à câbles interne pour coffret XL³800 hauteur 1050mm ou 1095mm
REF. 020426
Code EAN.
3245060204266
XL³800, kit gaine à câbles pour coffret de distribution
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Passage de câbles |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 460 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 1050 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 230 mm |
Largeur | 460 mm |
Hauteur | 1050 mm |
---|---|
Profondeur | 230 mm |
Matériau | Métal |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
1 document
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION