Jeu de prises arrière méplat orientables amont et aval pour DPX250 4P
DPX
Legrand
Jeu de prises arrière méplat orientables amont et aval pour DPX250 4P
REF. 026528
Code EAN.
3245060265281
DPX, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Epaisseur des barres collectrices | 12-12 mm |
---|---|
Largeur des barres collectrices | 58-102 mm |
Adapté à | Rail plat |
Section de conducteur max. | 113.1 mm² |
Courant de fonctionnement nominal max. Ie | 250 A |
---|---|
Adapté à un raccordement de conducteur rond | Non |
Adapté à un raccordement de conducteur secteur | Non |
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé | Oui |
SÉLECTIONNER UNE ACTION