Jeu de 4 roulettes pour baie serveur 19pouces - capacité 150kg
Linkeo
Legrand
Jeu de 4 roulettes pour baie serveur 19pouces - capacité 150kg
REF. 446880
Code EAN.
3414972027564
Baie serveur 19pouces, équipement pour montage et fixation des baies
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Rouleau de transport |
---|---|
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 50 mm |
Charge maximum supportée | 150 kg |
---|---|
Matériau | Autre |
Couleur | Noir |
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION