Jeu de 2 panneaux latéraux pour armoire Altis assemblable métal hauteur 1200mm et profondeur 400mm
Altis
Legrand
Jeu de 2 panneaux latéraux pour armoire Altis assemblable métal hauteur 1200mm et profondeur 400mm
REF. 047261
Code EAN.
3245060472610
Altis, équipement pour armoire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté en tant que paroi latérale | Oui |
---|---|
Adapté en tant que panneau arrière | Non |
Dimension de trame | 400 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 400 mm |
Largeur | 364 mm |
Hauteur | 1173 mm |
Matériau | Acier |
---|---|
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec entrée de câble | Non |
Avec serrure | Non |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION