Jeu de 2 flancs latéraux pour armoire XL³800 hauteur 1595mm
XL³
Legrand
Jeu de 2 flancs latéraux pour armoire XL³800 hauteur 1595mm
REF. 020468
Code EAN.
3245060204686
XL³800 armoire de distribution IP55 IK08 avec porte - RAL7035
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté en tant que paroi latérale | Oui |
---|---|
Adapté en tant que panneau arrière | Non |
Dimension de trame | 230 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 910 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 230 mm |
Largeur | 219.5 mm |
Hauteur | 1400 mm |
Matériau | Acier |
---|---|
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec entrée de câble | Non |
Avec serrure | Non |
1 document
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION