Jeu de 2 équerres support dalles pour socle rehausseur profondeur 800mm
LCS³
Legrand
Jeu de 2 équerres support dalles pour socle rehausseur profondeur 800mm
REF. 046439
Code EAN.
3245060464394
LCS³, équipement pour baie et baie serveur
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Adapté à la largeur de boîtier | 0 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 800 mm |
Adapté pour aération et désaération | Non |
Adapté à un rangement de câbles | Non |
---|---|
Adapté à un montage extérieur | Non |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 40 mm |
Profondeur | 800 mm |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION