Aller au contenu principal
Logo print
title

Interrupteur ouvert version fixe DMX³-I1600 4P 630A

DMX³ Legrand

Interrupteur ouvert version fixe DMX³-I1600 4P 630A

REF. 028265 Code EAN. 3414972282468

Interrupteur ouvert DMX³-I1600 à déclenchement libre, version fixe

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 630 A
Tension assignée (Ue) 230-690 V
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 2
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 2
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 2
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Arrière
Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
Appareil complet avec unité de protection Non
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP20
Largeur 358 mm
Hauteur 414 mm
Profondeur 354 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -25-85 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Sens de l'alimentation électrique Par l'arrière de l'appareil
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Autre
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 50-2400 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

4 documents
Notice
LE13029AA.pdf pdf (23.31 Mo)
Cahier d'atelier
EXB24001_FR.pdf pdf (99.37 Mo)
Fiche technique
Cahier d'atelier
EXB20020_EN.pdf pdf (87.5 Mo)