Interface professionnelle réseau externe modèle CS 141 pour onduleurs
CS141
Legrand
Interface professionnelle réseau externe modèle CS 141 pour onduleurs
REF. 310932
Code EAN.
3414970911902
Niky S, interface réseau pour onduleur tour monophasé line interactive
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Interface réseau |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 69 mm |
Hauteur | 35 mm |
---|---|
Profondeur | 126 mm |
Sans halogène | Oui |
4 documents
Notice
Fiche technique
Guide technique
Notice
2 documents
Livre blanc
Brochure
SÉLECTIONNER UNE ACTION