Inter sectionneur RX³ 4P 63A
RX³
Legrand
Inter sectionneur RX³ 4P 63A
REF. 419331
Code EAN.
3414972038041
Interrupteur sectionneur pour contrôler et isoler l'installation.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Non |
Finition interrupteur de sécurité | Non |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Finition de l'inverseur | Non |
Nombre d'interrupteurs | 1 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 400 V |
Tension de fonctionnement normale | 400-400 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 63 A |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 0.756 kA |
Puissance de commutation à 400 V | 25.2 kW |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil complet installé dans un boîtier |
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Non |
---|---|
Couleur de l'élément d'actionnement | Gris |
Verrouillable | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Serre-câble |
Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | 1 |
Largeur | 70.8 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 76.6 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Type de tension | AC |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Cable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Code CEI (Pack1) | Non applicable |
1 document
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION