Gaine à câbles externe latérale XL³800 largeur 500mm hauteur 1995mm
XL³
Legrand
Gaine à câbles externe latérale XL³800 largeur 500mm hauteur 1995mm
REF. 020474
Code EAN.
3245060204747
XL³800 armoire de distribution IP55 IK08 avec porte - RAL7035
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 500 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 1950 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 225 mm |
Largeur | 500 mm |
Hauteur | 1950 mm |
---|---|
Profondeur | 225 mm |
Matériau | Métal |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
6 documents
Guide technique
Fiche technique
Notice
Fiche technique
Guide technique
Cahier d'atelier
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION