Gaine à câbles externe latérale pour XL³800 - largeur 460mm et hauteur 1950mm
XL³
Legrand
Gaine à câbles externe latérale pour XL³800 - largeur 460mm et hauteur 1950mm
REF. 020424
Code EAN.
3245060204242
XL³800 armoire de distribution IP43 IK08 avec kit et porte, IP40 IK08 avec porte, IP30 IK07 sans porte - RAL7035
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Passage de câbles |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 460 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 1950 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 230 mm |
Largeur | 460 mm |
Hauteur | 1950 mm |
---|---|
Profondeur | 230 mm |
Matériau | Métal |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
7 documents
Guide technique
Fiche technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Notice
Fiche technique
Guide technique
5 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION