Extension d'autonomie pour coffrets équipés - 2 kits batteries Megaline
Megaline
Legrand
Extension d'autonomie pour coffrets équipés - 2 kits batteries Megaline
REF. 310858
Code EAN.
3245063108585
Extension d'autonomie pour coffrets équipés - 2 kits batteries Megaline
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 3 |
---|---|
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2500 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
3 documents
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
1 document
Livre blanc
SÉLECTIONNER UNE ACTION