DRX Bornes pour plate-forme DRX 250 HP à 4 pôles pour connexion arrière
DRX™
Legrand
DRX Bornes pour plate-forme DRX 250 HP à 4 pôles pour connexion arrière
REF. 669311
Code EAN.
3414971255272
Jeu de 4 bornes pour la plate-forme DRX 250 HP utile pour convertir la version fixe avec bornes avant en version fixe avec bornes arrière
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Technique de raccordement |
---|---|
Largeur | 220 mm |
Hauteur | 110 mm |
Profondeur | 75 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Couleur | Autre |
Sans halogène | Oui |
1 document
Notice
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION