DRX 250 Poignée rotative directe Standard - Noir
DRX™
Legrand
DRX 250 Poignée rotative directe Standard - Noir
REF. 668772
Code EAN.
3414971018556
DRX 250 Accessoires réglables
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Couleur | Gris |
---|---|
Adapté à un arrêt d'urgence | Non |
Avec axe | Non |
Adapté à un disjoncteur | Oui |
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Non |
Largeur | 57.5 mm |
Hauteur | 92 mm |
---|---|
Profondeur | 101 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Sans halogène | Oui |