DPX³ 250 disjoncteur à déclenchement magnétothermique, 3 pôles 40A et pouvoir de coupure 70kA
DPX³
Legrand
DPX³ 250 disjoncteur à déclenchement magnétothermique, 3 pôles 40A et pouvoir de coupure 70kA
REF. 025352
Code EAN.
3245060253523
Disjoncteur DPX à boîtier moulé pour la commutation, l'isolation des commandes et la protection des lignes à basse tension.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 40 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 230-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 70 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 24-40 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 140-400 A |
Type de construction de l'appareil | Appareil complet installé dans un boîtier |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Oui |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
---|---|
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 3 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION