Filtres
Effacer tout
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de tension d’alimentation
-
Tension nominale
-
Tension nominale
-
Système de bus KNX
-
Tension nominale
-
Volume
-
Système de bus KNX-radio
-
Volume
-
Volume
-
Volume
-
Type de courant
-
Matériau du boîtier/corps
-
Système de bus radio
-
Système de bus LON
-
Système de bus Powernet
-
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
-
Autres systèmes de bus
-
Finition du raccordement électrique
-
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
-
Modèle
-
Radio bidirectionnelle
-
Entrées numériques configurables
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
-
Consommation d'électricité
-
Consommation d'électricité
-
Sorties numériques configurables
-
Batterie incorporée
-
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
-
Nombre d’entrées numériques
-
Consommation d'électricité
-
Consommation d'électricité
-
Consommation d'électricité
-
Classe de précision
-
Courant d'entrée au signal 1
-
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
-
Puissance réactive
-
Tension admissible à l'entrée
-
Type de tonalité
-
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
-
Homologation selon PTB
-
Nombre de sorties numériques
-
Nombre d'interfaces matérielles USB
-
Interface d'impulsions S0
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Type de sortie numérique
-
Transfo incorporé
-
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
-
Protocole pris en charge pour CAN
-
Changement de tarif
-
Supporte protocole Modbus
-
Type de tension d'entrée
-
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
-
Tension admissible à la sortie
-
Nombre d'autres interfaces matérielles
-
Type de tension de sortie
-
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Avec interface optique
-
Protocole pris en charge pour TCP/IP
-
Protocole pris en charge pour INTERBUS
-
Protocole pris en charge pour ASI
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
Supporte le protocole KNX
-
Montage possible sur barres profilées
-
Protocole pris en charge pour Data-Highway
-
Supporte le protocole DeviceNet
-
Tension d'alimentation CA 50 Hz
-
Protocole pris en charge pour SUCONET
-
Tension d'alimentation CA 60 Hz
-
Protocole pris en charge pour LON
-
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
-
Protocole pris en charge pour SERCOS
-
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
-
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
-
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
-
SIL conformément à IEC 61508
-
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
-
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
-
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
-
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
-
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
-
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
-
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
-
Standard radio Bluetooth
-
Standard radio WLAN 802.11
-
Standard radio GPRS
-
Standard radio GSM
-
Standard radio UMTS
-
Maître IO-Link
-
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
-
Composants système
-
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
-
Matériel associé (Ex ia)
-
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
-
Matériel associé (Ex ib)
-
Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
-
Encastrement frontal possible
-
Montage sur rack possible
-
Temps de retard en cas de changement de signal
-
Montage mural/direct possible
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Adressable
-
Nombre de sonneries
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Objet connecté
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Nom de l'application
Legrand
EMDX³
REF. 412172
Délesteur connecté Drivia with Netatmo avec 1 tore de mesure fermé 80A - 1 module
4
Legrand
Ronfleur modulaire
REF. 004113
Ronfleur modulaire 230V~ - 73dB - 1 module
4
Legrand
Ronfleur modulaire
REF. 004111
Ronfleur modulaire 24V~ - 73dB - 1 module
4
Legrand
Ronfleur modulaire
REF. 004110
Ronfleur modulaire 8V~ à 12V~ - 73dB à 75 dB - 1 module
4
Legrand
CX³
REF. 412173
Contacteur connecté DRIVIA with Netatmo multifonction silencieux 1P 20AX 230V~- 1 module
4
Legrand
LEXIC
REF. 004107
Sonnerie modulaire 230V~ - 83dB - 1 module
4
Legrand
Sonnerie modulaire
REF. 004101
Sonnerie modulaire 8V~ à 12V~ - 80dB à 84dB - 1 module
4