Disjoncteur TX³ 6kA 3P 0,5A courbe D
TX³
Legrand
Disjoncteur TX³ 6kA 3P 0,5A courbe D
REF. 403746
Code EAN.
3414970391056
Disjoncteur magnétothermique destiné à protéger les installations de câblage contre les surcharges et les courts-circuits. Peut également être utilisé pour contrôler et isoler l'installation
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
---|---|
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | D |
Nombre de pôles (total) | 3 |
Nombre de pôles protégés | 3 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 0.5 A |
Tension assignée (Ue) | 400 V |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) | 10 kA |
Type de tension | AC |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) | 6 kA |
Fréquence | 50-60 Hz |
Montage encastré | Oui |
Pôle neutre sectionné simultanément | Non |
Degré de pollution | 2 |
Produits auxiliaires associables | Oui |
Largeur en nombre de modules | 3 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Antidéflagration | Non |
Largeur | 53.1 mm |
Hauteur | 88 mm |
Profondeur | 77.8 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Tension nominale (Un) | 240-415 V |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Peigne et câble |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Mode de pose | Rail DIN |
1 document
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
4 documents
Agrément
IMQ-IT-15108/M1
(0.15 Mo)
Agrément
VDE-40042432
(0.69 Mo)
PEP
Agrément
OC / CB-IT-15813
(0.15 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION