Disjoncteur ouvert version débrochable DMX³4000 jusqu'à 1000V~ 50kA 4P 1600A
DMX³
Legrand
Disjoncteur ouvert version débrochable DMX³4000 jusqu'à 1000V~ 50kA 4P 1600A
REF. 028584
Code EAN.
3414972235525
Disjoncteur ouvert DMX³4000 pour protection jusqu'à 1000V~ version débrochable
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 1600 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 230-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 65 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 320-1600 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 480-16000 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 3200-24000 A |
Type de construction de l'appareil | Technique de tiroir pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 2 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Arrière |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton-poussoir |
Appareil complet avec unité de protection | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
---|---|
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 414 mm |
Hauteur | 465 mm |
Profondeur | 433 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par l'arrière de l'appareil |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Autre |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 50-2400 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
7 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Notice
Guide technique
1 document
Software
SÉLECTIONNER UNE ACTION