Disjoncteur ouvert fixe DMX³2500 pouvoir de coupure 100kA taille 2 - 3P - 630A
DMX³
Legrand
Disjoncteur ouvert fixe DMX³2500 pouvoir de coupure 100kA taille 2 - 3P - 630A
REF. 028660
Code EAN.
3245060286606
DMX³, disjoncteur ouvert pour la protection et le contrôle en tête des installations de basse tension, avec de nombreuses possibilités d'accessoires et d'équipements
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 630 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 230-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 100 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 252-630 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 378-6300 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 1260-85000 A |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Oui |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 4 |
---|---|
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 3 |
Position du raccordement de circuit principal | Arrière |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton-poussoir |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Oui |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
11 documents
Cahier d'atelier
Notice
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
Cahier d'atelier
Notice
Guide technique
1 document
Fichier autocad
2 documents
Software
Software
SÉLECTIONNER UNE ACTION