Disjoncteur ouvert complet débrochable DMX³1600 pouvoir de coupure 50kA 415V~ - 3P - 1000A
DMX³
Legrand
Disjoncteur ouvert complet débrochable DMX³1600 pouvoir de coupure 50kA 415V~ - 3P - 1000A
REF. 028105
Code EAN.
3414971419926
DMX³, disjoncteur ouvert pour la protection et le contrôle en tête des installations de basse tension, avec de nombreuses possibilités d'accessoires et d'équipements
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 1000 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 220-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 50 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 400-1000 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 1500-10000 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 2000-50000 A |
Type de construction de l'appareil | Technique de tiroir pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Autre |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 4 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Nombre de pôles | 3 |
Position du raccordement de circuit principal | Arrière |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton-poussoir |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
---|---|
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Largeur | 282 mm |
Hauteur | 352 mm |
Profondeur | 306 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 120-1000 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
8 documents
Notice
Guide technique
Guide technique
Notice
Guide technique
Notice
Guide technique
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
2 documents
Software
Software
SÉLECTIONNER UNE ACTION