Disjoncteur magnétothermique DPX250 pouvoir de coupure 70kA 400V~ - 4P - 100A
DPX³
Legrand
Disjoncteur magnétothermique DPX250 pouvoir de coupure 70kA 400V~ - 4P - 100A
REF. 025371
Code EAN.
3245060253714
DPX, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 100 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 230-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 70 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 60-100 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 350-1000 A |
Type de construction de l'appareil | Appareil complet installé dans un boîtier |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Oui |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
---|---|
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION