Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur magnétothermique DPX250 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 4P - 250A

DPX³ Legrand

Disjoncteur magnétothermique DPX250 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 4P - 250A

REF. 025349 Code EAN. 3245060253493

DPX, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 250 A
Tension assignée (Ue) 230-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 36 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 150-250 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 875-2500 A
Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Oui
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 0
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Frontal
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP20

3 documents
Fiche technique
Notice
80002LA.pdf pdf (0.57 Mo)
Fiche technique
2 documents
Agrément
LOVAG-IT98.044 (0.38 Mo)
Agrément
LOVAG-IT98.049 (0.36 Mo)