Disjoncteur DX³ 1P 16A courbe D
DX³
Legrand
Disjoncteur DX³ 1P 16A courbe D
REF. 409807
Code EAN.
3245064098076
Disjoncteur magnétothermique destiné à protéger les installations de câblage contre les surcharges et les courts-circuits. Peut également être utilisé pour contrôler et isoler l'installation
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Profondeur d'encastrement | 47 mm |
---|---|
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | D |
Nombre de pôles (total) | 1 |
Nombre de pôles protégés | 1 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 16 A |
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 6 kV |
Type de tension | AC |
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) | 25 kA |
Fréquence | 50-60 Hz |
Montage encastré | Oui |
Pôle neutre sectionné simultanément | Non |
Degré de pollution | 3 |
Produits auxiliaires associables | Oui |
---|---|
Largeur en nombre de modules | 1.5 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Température ambiante en fonctionnement | -25-70 °C |
Section de raccordement cable souple | 1.5-35 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 1.5-50 mm² |
Antidéflagration | Non |
Largeur | 26.7 mm |
Hauteur | 127.5 mm |
Profondeur | 79.2 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Tension nominale (Un) | 210-250 V |
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
LOVAG-IT 13.030
(0.15 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION