Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur DPX³ 250HP électronique S10 4P - Courant nominal 250A

DPX³ Legrand

Disjoncteur DPX³ 250HP électronique S10 4P - Courant nominal 250A

REF. 423488 Code EAN. 3414971052673

Disjoncteur moulé pour la commande, l'isolation et la protection des lignes électriques à basse tension. Il protège un circuit contre les dommages causés par un excès de courant dû à une surcharge ou à un court-circuit.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 250 A
Tension assignée (Ue) 230-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 50 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 100-250 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 375-2500 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 2
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Frontal
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30
Largeur 140 mm
Hauteur 165 mm
Profondeur 112 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -5-70 °C
Temperature de stockage -25-85 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Sens de l'alimentation électrique Non applicable
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 2.5-120 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

7 documents
Notice
LE13196AA.pdf pdf (2.92 Mo)
Guide technique
Fiche technique
Cahier d'atelier
Notice
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
423425.dwg dwg (0.34 Mo)
1 document
Software