Déclencheurs de sous-tension DMX³ 2500 et 4000 - 110 V~/=
DMX³
Legrand
Déclencheurs de sous-tension DMX³ 2500 et 4000 - 110 V~/=
REF. 028857
Code EAN.
3245060288570
Auxiliaires de commande et de signalisation Déclencheurs à minimum de tension - En cas de désexcitation de la bobine, le disjoncteur se déclenche - 110 - 130 V~/=
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 110-130 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 110-130 V |
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 110-130 V |
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Finition du raccordement électrique | Autre |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
---|---|
Retardé | Non |
Adapté à un disjoncteur | Oui |
Adapté à un commutateur | Oui |
Adapté à un commutateur de protection de moteur | Oui |
Adapté à un relais de surcharge | Oui |
5 documents
Notice
Cahier d'atelier
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION