Déclencheur à minimum de tension DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 - 220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V=
DMX³
Legrand
Déclencheur à minimum de tension DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 - 220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V=
REF. 028858
Code EAN.
3245060288587
DMX³, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 220-250 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 220-250 V |
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 220-250 V |
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Finition du raccordement électrique | Autre |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
---|---|
Retardé | Non |
Adapté à un disjoncteur | Oui |
Adapté à un commutateur | Oui |
Adapté à un commutateur de protection de moteur | Oui |
Adapté à un relais de surcharge | Oui |
5 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Notice
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION