Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ - 2P 250V~ - 25A - contact O+F - 1 module
CX³
Legrand
Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ - 2P 250V~ - 25A - contact O+F - 1 module
REF. 412500
Code EAN.
3245064125000
CX³, contacteur domestique modulaire utilisé généralement pour alimenter une charge (chauffe-eau électrique à accumulation...) pendant des périodes à tarif réduit tel que la tarification ~heures creuses~ du fournisseur d'énergie
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension de fonctionnement normale | 250-250 V |
---|---|
Courant de fonctionnement nominal | 25 A |
Tension d'actionnement assignée | 195-253 V |
Type de tension de fonctionnement | AC |
Type de tension d'actionnement | AC |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Charge max. de lampe à incandescence | 3000 W |
Charge max. de lampe fluorescente | 2100 VA |
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) | 2200 VA |
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) | 1000 VA |
---|---|
Curseur pour commutation manuelle | Oui |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Produits auxiliaires associables | Oui |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Largeur | 17.8 mm |
Hauteur | 94.9 mm |
Profondeur | 72.6 mm |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
5 documents
Agrément
VDE-40029913
(0.36 Mo)
PEP
Agrément
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Agrément
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION