Coffret Plexo³ photovoltaïque IP65 pré-équipée et pré-câblé 3kWc DC pour 1 ou 2 chaînes - 1 rangée de 12 modules
Plexo³
Legrand
Coffret Plexo³ photovoltaïque IP65 pré-équipée et pré-câblé 3kWc DC pour 1 ou 2 chaînes - 1 rangée de 12 modules
REF. 414003
Code EAN.
3245064140034
Plexo³, coffret étanche pré-équipé pour installation résidentielle raccordée au réseau électrique français de distribution avec revente totale ou partielle de la production électrique des panneaux photovoltaïques
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 1 |
Nombre de phases | 1 |
Protection | Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur |
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés | 0 |
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés | 0 |
Nombre total de groupes | 2 |
Nombre de groupes directs | 2 |
Nombre de groupes de luminaires | 0 |
Nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel | 0 |
Nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire | 1 |
Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA | 0 |
Nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA | 0 |
Nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD | 0 |
Interrupteur principal de protection | Oui |
Nombre de pôles interrupteur général | 4 |
Courant assigné de l'interrupteur général | 25 A |
Protection RCD entrant | Non |
Protection haute intégrité | Non |
Protection fractionnée de la charge | Non |
Double protection RCD | Non |
Nombre de voies sortantes | 1 |
Adapté aux données | Non |
Groupe de cuisinières | Sans |
Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort | Non |
Avec prise | Non |
Avec transformateur de sonnerie | Non |
Protection contre les surtensions | Oui |
Type de dispositif de protection contre les surtensions | Type 2 |
Avec mètre | Non |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Hauteur | 282 mm |
---|---|
Hauteur d'encastrement | 278 mm |
Largeur | 340 mm |
Largeur d'encastrement | 336 mm |
Largeur en nombre de modules | 12 |
Profondeur | 141 mm |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Type de couverture | Porte |
Avec couvercle transparent | Oui |
Type de fermeture | Autre |
Verrouillable | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7046 |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 12 |
Résistance aux chocs (IK) | IK09 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -25-55 °C |
Tension nominale (Un) | 220-230 V |
Sens de l'alimentation électrique | Par le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Type de peigne fourni | Non applicable |
Nombre de peignes d'alimentation | 0 |
Nombre de borniers | 0 |
Nombre de bornes par bornier | 0 |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'une porte ou couvercle | Oui |
Livré avec étiquettes d'identification de circuit | Oui |
Entre axe de fixation verticale | 180-180 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 180-180 mm |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
3 documents
Notice
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION